Eaton XV-303, panel sterowania z PLC, 24 V DC, 10-calowy wyświetlacz pojemnościowy, 1024x600 pikseli, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xGniazdo karty SD
| Nazwa produktu |
Eaton XV-303, panel dotykowy
|
| Numer katalogowy |
179662
|
| EAN |
7640130098749
|
| Długość/głębokość produktu |
269 mm
|
| Wysokość produktu |
58 mm
|
| Szerokość produktu |
174 mm
|
| Masa produktu |
1.165 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 61131-2
UL 61010-2-201 EMC according to 2014/30/EU EN 50178 CE DNV GL Certified by UL for use in Canada CUL UL UL File No.: E205091 |
| Kod modelu |
XV-303-10-C00-A00-1C
|
| Typ |
Panel sterowania z PLC i z drugim portem Ethernet
|
| Cechy |
Format pionowy
Gniazdo na kartę SD Urządzenie USB CAN RS485 Interfejs Ethernet Wizualizacja docelowa i WWW System operacyjny Windows Embedded Compact 7 pro CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję RS232 Host USB Zintegrowania licencja uruchomieniowa na oprogramowanie do wizualizacji |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Wyposażone w: |
1 x RS485 (wbudowany interfejs)
Receptury 1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs) Interfejsy SW Wyjście drukarki 1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs) Sygnalizacja komunikatów 1 x CANopen®/easyNet (wbudowany interfejs) 2 x Ethernet 10/100 MB/s (wbudowany interfejs) 1 x RS232 (wbudowany interfejs) System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem) Wyświetlacz kolorowy |
| Typ bezpiecznika |
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Zimno zgodnie z EN 60068-2-1 Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2 |
| Materiał obudowy |
Materiał izolowany
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
30 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
19.2 VDC
|
| Szerokość elementu przedniego |
269 mm
|
| Kategoria produktu |
HMI-PLC (wbudowana funkcja PLC)
|
| Rozdzielczość |
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Wielkość wyświetlacza |
222,72 x 125,28 mm
16:9 |
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: Bez kondensacji
|
| Czas podtrzymania |
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
|
| Pojemność pamięci |
512 000 kB
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Głębokość wbudowania |
50.1 mm
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
18 W
|
| Wys. z przodu |
174 mm
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych) |
0
|
| Liczba klawiszy z diodami LED |
0
|
| Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet) |
2
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (innych) |
1
|
| Czas pracy akumulatora |
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: BR 2330, niewymienne (lutowane)
|
| Rodzaj napięcia |
DC-prąd stały
|
| System operacyjny |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Oprogramowanie |
XSOFT-CODESYS-3, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie
XSOFT-CODESYS, oprogramowanie do wizualizacji, projektowanie GALILEO, oprogramowanie do wizualizacji, inżynieria XSOFT-CODESYS-2, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie |
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z IEC/EN 61000-6-4
|
| Sposób montażu |
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej)
Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. x gł. ≥ 30 mm (1,18") montaż natablicowy |
| Współcz. kontrastu wyświetlacza |
500:1
|
| Liczba gniazd |
1 (do kart SD)
|
| Podświetlenie wyświetlacza |
LED
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania |
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 61000-6-2
|
| Typ wyświetlacza |
Antyodblaskowe szkło hartowane w ramce z tworzywa
Wyświetlacz kolorowy, TFT, antyodblaskowe TFT |
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI)
|
| Wilgotność względna |
10-95% (bez kondensacji)
|
| Żywotność |
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
|
| Stopień ochrony |
IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1)
NEMA 12 NEMA 4X |
| Intensywność podświetlenia |
400 cd/m²
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
NEMA 12
IP65 |
| Liczba wyświetlanych kolorów |
16777216
|
| Odporność na drgania |
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g 9 - 60 Hz, ± 0,15 mm |
| Procesor |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| Zgodność z RoHs |
Tak
|
| Pamięć |
NVRAM: 128 kB Przechowywanie
DRAM: 512 MB RAM Pamięć Flash: 1 GB SLC Karta SD, Typ: SDSC, SDHC (pamięć zewnętrzna) |
| Funkcje |
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście) Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania |
| Technologia dotykowa |
Pojemnościowa wielodotykowa
Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy Technologia Projected Capacitive Touch (PCT) |
| Model |
Obudowa z tworzywa i szklany panel w ramce z tworzywa
|
| Interfejsy |
RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej) CAN (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) Złącze Ethernet 10/100 Mbps Host USB 2.0 (bez separacji galwanicznej) |
| Zaniki napięcia |
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC)
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC) |
| Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (USB) |
2
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych) |
0
|
| Liczba interfejsów (PROFINET) |
0
|
| Liczba języków online/runtime |
100
|
| Liczba poziomów haseł |
200
|
| Maksymalna rozdzielczość (w poziomie) |
1024
|
| Liczba pikseli (w pionie) |
600
|
| Liczba przycisków systemowych |
1
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
0 °C
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Rozmiar ekranu (przekątna) |
10.1 in
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
18 W
|
| Dozwolone napięcie |
19,2 - 30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%)
18 - 31,2 V DC, zasilane akumulatorowe (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%) 35 V DC (przez < 100 ms) 18,0 - 31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami |
| Rozłączenie galwaniczne |
Zasilanie: nie
|
| Pobór mocy |
Maks. 18 W
18 W stand. 15,5 W |
| Protokół |
EtherNet/IP
MODBUS TCP/IP CAN EtherCAT |
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zasilanie – bezpieczne bardzo niskie napięcie)
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, 11 ms, Mechaniczne
|