Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

179669
Kod modelu: XV-303-10-BE2-A00-1C

Eaton XV-303, interfejs użytkownika z PLC jako sterownikiem SWD, 24 V DC, 10,1-calowy wyświetlacz pojemnościowy, 1024x600 pikseli, 1xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSWD, 1xProfibus, 1xgniazdo SD

General specifications

Nazwa produktu
Eaton XV-303, panel dotykowy
Numer katalogowy
179669
EAN
7640130098572
Długość/głębokość produktu
269 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
174 mm
Masa produktu
1.225 kg
Certyfikat(y)
EN 50178
UL File No.: E205091
Certified by UL for use in Canada
UL
UL 61010-2-201
CUL
CE
EMC according to 2014/30/EU
IEC/EN 61131-2
DNV GL
Kod modelu
XV-303-10-BE2-A00-1C

Specyfikacje produktu

Typ
Panel sterowania z PLC jako koordynator SmartWire-DT i z PROFIBUS
Cechy
CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję
Interfejs Ethernet
RS485
Format pionowy
Host USB
Wizualizacja docelowa i WWW
Gniazdo na kartę SD
CAN
Zintegrowania licencja uruchomieniowa na oprogramowanie do wizualizacji
RS232
System operacyjny Windows Embedded Compact 7 pro
Zabezpieczenie przeciążeniowe
Urządzenie USB
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Wyposażone w:
Sygnalizacja komunikatów
Wyświetlacz kolorowy
Wyjście drukarki
Interfejsy SW
1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs)
1 x SmartWire-DT (wbudowany interfejs)
1 x Ethernet 10/100 Mb/s (wbudowany interfejs)
1 x CANopen®/easyNet (wbudowany interfejs)
1 x PROFIBUS/MPI (wbudowany interfejs)
1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs)
System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem)
Receptury
Interfejs MPI
1 x RS232 (wbudowany interfejs)
1 x RS485 (wbudowany interfejs)
Typ bezpiecznika
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
Adresowanie
Automatyczne ustawianie adresów
Odporn. na warunki atmosfer.
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Zimno zgodnie z EN 60068-2-1
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Materiał obudowy
Materiał izolowany
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
19.2 VDC
Szerokość elementu przedniego
269 mm
Kategoria produktu
Koordynatory SmartWire-DT
Rozdzielczość
  • 1024 x 600 px
  • WSVGA
Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Wielkość wyświetlacza
222,72 x 125,28 mm
16:9
Warunki środowiskowe
Kondensacja: Bez kondensacji
Czas podtrzymania
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
Pojemność pamięci
512 000 kB
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Głębokość wbudowania
50.1 mm
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
18 W
Wys. z przodu
174 mm
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych)
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (innych)
3
Czas pracy akumulatora
Zabezpieczający zegar czasu rzeczywistego: BR 2330, niewymienne (lutowane)
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Rodzaj połączenia
Wtyk płaski SmartWire-DT SWD4-8MF2
System operacyjny
Windows Embedded Compact 7 Pro
Interfejs komunikacji
PROFIBUS-DP, bez separacji galwanicznej, 9-biegunowe gniazdo SUB-D, UNC
SmartWire-DT Master
Oprogramowanie
XSOFT-CODESYS, oprogramowanie do wizualizacji, projektowanie
XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie
XSOFT-CODESYS-3, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie
GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
Emisja zakłóceń
Zgodnie z IEC/EN 61000-6-4
Sposób montażu
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej)
Montaż podtynkowy
Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. x gł. ≥ 30 mm (1,18")
Współcz. kontrastu wyświetlacza
500:1
Liczba gniazd
1 (do kart SD)
Podświetlenie wyświetlacza
LED
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 61000-6-2
Typ wyświetlacza
Wyświetlacz kolorowy, TFT, antyodblaskowe
TFT
Antyodblaskowe szkło hartowane w ramce z tworzywa
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI)
Tak
Wilgotność względna
10 – 95% (bez kondensacji)
Żywotność
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
Tętnienia resztkowe
≤ 5% (napięcie wejściowe)
Typ połączenia
SWD: Wtyk, 8-biegunowy
Zaciski sprężynowe wtykowe, Napięcie zasilające
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
Prąd udarowy
12,5 A (przez 6 ms)
Szybkość przesyłania danych
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT
Stopień ochrony
NEMA 12
NEMA 4X
IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1)
Intensywność podświetlenia
400 cd/m²
Stopień ochrony (część czołowa)
NEMA 12
IP65
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Stacja
SmartWire-DT Master, Sieć SmartWire-DT
Odporność na drgania
60 - 150 Hz, ± 2 g
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
Procesor
ARM Cortex-A9 800 MHz
Zgodność z RoHs
Tak
Prąd zasilania
Przy podłączaniu modułów SmartWire-DT o łącznym poborze prądu > 0,7 A, należy korzystać z modułu zasilającego EU5C-SWD-PF2; Zasilacz SmartWire-DT
3 A, Imaks., Napięcie zasilające UAux
Przy podłączaniu styczników o łącznym poborze prądu > 3 A, należy korzystać z modułu zasilającego EU5C-SWD-PF1/2, Napięcie zasilające UAux
0,7 A, Imaks., Zasilacz SmartWire-DT
Pamięć
NVRAM: 128 kB Przechowywanie
DRAM: 512 MB RAM
Pamięć Flash: 1 GB SLC
Karta SD, Typ: SDSC, SDHC (pamięć zewnętrzna)
Funkcje
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Koordynator SmartWire-DT
Technologia dotykowa
Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy
Technologia Projected Capacitive Touch (PCT)
Pojemnościowa wielodotykowa
Model
Obudowa z tworzywa i szklany panel w ramce z tworzywa
Interfejsy
Złącze Ethernet 10/100 MB/s
RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
CAN (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Host USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu SmartWire-DT Master: Zielona i czerwona dioda LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Do wyboru zielona lub czerwona dioda LED
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: LED
Zaniki napięcia
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC)
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC)
≤ 10 ms, Zaniki napięcia mostka
Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (USB)
2
Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych)
0
Liczba interfejsów (PROFINET)
0
Liczba języków online/runtime
100
Liczba poziomów haseł
200
Maksymalna rozdzielczość (w poziomie)
1024
Liczba pikseli (w pionie)
600
Liczba jednostek podrzędnych SmartWire-DT
99
Liczba przycisków systemowych
1
Temp. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Szybkość powtarzania
1 s
Rozmiar ekranu (przekątna)
10.1 in
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
18 W
Dozwolone napięcie
35 V DC (przez < 100 ms)
19,2-30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%)
18 - 31,2 V DC, zasilane akumulatorowe(znamionowe napięcie robocze -25%/+30%)
18,0-31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami
Rozłączenie galwaniczne
Napięcie zasilające UAUX: nie
Między UPow a napięciem zasilającym 15 V SmartWire-DT: nie
Zasilanie: nie
Pobór mocy
Maks. 18 W
18 W stand.
15,5 W
Protokół
Inne systemy magistralne
MODBUS
EtherNet/IP
PROFIBUS
CAN
TCP/IP
EtherCAT
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
0,7 A
Znamionowe napięcie robocze
Standardowo UAUX -0,2 V (do jednostek Slave 24 V DC)
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
24 V DC (zasilanie – SELV)
Zabezpieczenie przed zwarciami
No, zewnętrzny bezpiecznik FAZ Z3, Napięcie zasilające UAux
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Napięcie zasilające SmartWire-DT
Odporność na wstrząsy
15 g, 11 ms, Mechaniczne
Pojemność złącza
0,25–1,5 mm², elastyczny z tulejką
24 - 16 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy
0.2–1.5 mm², drut

Eksport specyfikacji produktu