Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

180469
Kod modelu: M22-XAK-ESS

Eaton Moeller® series M22 tabliczka, wyłączenia awaryjnego, żółty, D = 90 mm, z symbolem IEC60417-5638

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Numer katalogowy
180469
EAN
4015081756346
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
1 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.008 kg
Certyfikat(y)
DNV
GL
LR
Kod modelu
M22-XAK-ESS

Specyfikacje produktu

Kategoria produktu
Akcesoria
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Średnica zewnętrzna
90 mm
Numer RAL
1004
Rozmiar
90 x 90 mm
Kolor
Żółty
Kształt/Forma
Okrągły
Język
Inne
Stopień ochrony
IP66
Napis
ZATRZYMANIE AWARYJNE
Nadruki symboli ISO
Symbol „zatrzymania awaryjnego”

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.