Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

180796
Kod modelu: M22-FLED-B

Eaton Moeller® series M22, element LED, Montaż do ściany tylnej, niebieski, montaż przedni

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 LED element
Numer katalogowy
180796
EAN
4015081759705
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
14 mm
Masa produktu
0.004 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
UL
IEC 60947-5-1
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA
CE
Notatki dotyczące katalogu
Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy
Kod modelu
M22-FLED-B

Specyfikacje produktu

Wyposażone w:
Źródło światła
Dioda
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Suche gorąco wg IEC 60068-2-2
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
15 mA
Znam. prąd rob. (Ie) — min.
5 mA
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
30 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
12 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
30 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min
12 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Typ mocowania
Mocowanie przednie
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Barwa światła
Niebieska
Typ połączenia
Mocowanie z przodu
Źródło światła
LED
Kategoria przepięciowa
III
Sposób przyłączenia (obwód pomocniczy)
Zacisk sprężynowy Cage Clamp
Stopień ochrony
IP20
Lamp holder
Brak
Pobór mocy
Maks. 0.26 W
Trwałość elektryczna
100 000 godz. (przy 25°C, zgodnie z normą EN60064)
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Odporność na wstrząsy
50 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,25 - 1) mm²
Należy stosować zaciskarkę WAGO Variocrimp 4; inne trzeba zamówić
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 – 1,5) mm² Można podłączyć bez narzędzi
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.