Eaton Moeller® series M22, element LED, Montaż do ściany tylnej, czerwony/zielony/niebieski, montaż przedni
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, element LED
|
| Numer katalogowy |
180800
|
| EAN |
4015081759743
|
| Długość/głębokość produktu |
38 mm
|
| Wysokość produktu |
10 mm
|
| Szerokość produktu |
14 mm
|
| Masa produktu |
0.004 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
IEC/EN 60947-5 CSA UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR CE IEC 60947-5-1 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy
|
| Kod modelu |
M22-FLED-RGB
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2 Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Pobór mocy |
Maks. 0,36 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
15 mA
|
| Znam. prąd rob. (Ie) — min. |
8 mA
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min |
24 V
|
| Kolor |
Świeci na zielono
Czerwona Niebieski |
| Wyposażone w: |
Żródło światła
Dioda |
| Barwa światła |
Wielokolorowy
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość elektryczna |
100 000 godz. (przy 25°C, zgodnie z normą EN60064)
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Barwa światła |
Wielokolorowy
|
| Typ połączenia |
Mocowanie z przodu
|
| Pozycja montażu |
Zgodny z wymaganiami
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,25 - 1) mm²
Należy stosować zaciskarkę WAGO Variocrimp 4; dla innych na zamówienie |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,75 – 1,5) mm² Można podłączyć bez narzędzi
1 x (0,2 - 1,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
20
|
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
1 x (0,2 - 1,5) mm²
|