Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

1814595
Kod modelu: DMV-1600N/3

Eaton DMV, rozłącznik izolacyjny, DMV, 1600 A, 3-biegunowy, Opcjonalna funkcja zatrzymania, Bez uchwytu obrotowego i wałka napędowego

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DMV, rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
1814595
EAN
8711426743489
Długość/głębokość produktu
116 mm
Wysokość produktu
360 mm
Szerokość produktu
385 mm
Masa produktu
12.7 kg
Certyfikat(y)
Lloyds
CE
IEC/EN 60947-3
KEMA
IEC/EN 60204
VDE 0660
EAC
IEC/EN 60947
RoHS
Kod modelu
DMV-1600N/3

Features & Functions

Cechy
Wersja jako wyłącznik naprawczy/serwisowy
Jako wyłącznik awaryjny
Jako wyłącznik główny
Funkcje
Opcjonalna funkcja STOP
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

General information

Akcesoria
  • Styk pomocniczy montowany przez użytkownika.
  • Materiały przyłączeniowe w zestawie.
Kolor siłownika
Inne maszyny
Typ siłownika
Inne maszyny
Stopień ochrony
NEMA Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
IP20
Trwałość mechaniczna
5 000 operacji
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
  • Wyłącznik główny
  • Rozłącznik izolacyjny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
12 000 V
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odpowiednie do
Montaż natynkowy
Instalacja tablicy rozdzielczej

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-30 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C

Terminal capacities

Rozmiar śruby
M12 x 50 (2 x), Zacisk śrubowy
Moment dokręcania
40 Nm, Zaciski śrubowe

Electrical rating

Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
10000 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
7272 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
4050 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V
1600 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-21, 500 V
1600 A
Znamionowy prąd roboczy przy AC-21, 690 V
1600 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
1600 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 500 V
1600 A
Znam. prąd rob. przy AC-22, 690 V
1600 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
1250 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
909 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
630 A
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
750 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
630 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
630 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
1600 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Short-circuit rating

Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
50 kA, styki, 1 sekunda
50 kA

Contacts

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
44.9 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
44.75 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
1600 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015