Eaton Moeller® series M30 Przycisk podświetlony, RMQ-Titan, płaskie, bez samopowrotu, biały, bez opisu, Pierścień czołowy: metal
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M30 podświetlany przycisk
|
| Numer katalogowy |
182950
|
| EAN |
4015081778775
|
| Długość/głębokość produktu |
36 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.041 kg
|
| Gwarancja |
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
| Kod modelu |
M30C-FDRL-W
|
| Siła załączania |
5 N
|
| Kolor siłownika |
Biała
|
| Funkcja elem. wykon. |
Blokada funkcji przełączenia
Bez samopowrotu |
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Metal
|
| Projekt |
Płaski
Płaski front |
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Funkcje |
Funkcję działania przycisku bez samopowrotu/samopowrót można zmienić na urządzeniu
|
| Napis |
Puste
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
1
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| Stopień ochrony |
IP66
IP69K IP67 |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP67/IP69
NEMA 4X, 13 |
| Trwałość mechaniczna |
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
30.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
1800 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
|
| Odpowiednie do |
Podświetlenie
|
| Typ |
Przycisk podświetlany
|
| Używane z |
Bloki styków M22 i lampki wskaźnikowe
|