Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

182957
M30C-FDL-G-X1

Eaton Moeller® series M30, przycisk podwójny podświetlony, RMQ-Titan, Płaski, z samopowrotem, zielony, inscribed 1, Ramka metalowa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30 podświetlany przycisk
Numer katalogowy
182957
EAN
4015081778843
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.041 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kod modelu
M30C-FDL-G-X1

Siłownik

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Zielony
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
Płaski
Płaski front
Cechy
Z nadrukiem
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Napis
Z oznaczeniem
Typ klosza
Okrągły
Liczba pozycji sterowniczych
1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP66
IP67
IP69K
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
NEMA 4X, 13
Trwałość mechaniczna
5 000 000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
30.5 mm
Częstotliwość pracy
3600 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
Odpowiednie do
Podświetlenie
Typ
Przycisk podświetlany

Eksport specyfikacji produktu