Eaton DX, filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych, trójfazowe, niski prąd upływowy, ULN = maks. 520 + 10% V, 8 A, Do zastosowania z: DE1, DE11, DC1, DA1, DG1
| Nazwa produktu |
Eaton DX, filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych - niski
|
| Numer katalogowy |
184506
|
| EAN |
4015081785452
|
| Długość/głębokość produktu |
190 mm
|
| Wysokość produktu |
75 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.8 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E192040
EN 50178 IEC/EN 61800-3 UL Certified by UL for use in Canada UL 1283 |
| Notatki dotyczące katalogu |
niski prąd upływowy
|
| Kod modelu |
DX-EMC34-008-L
|
| Liczba faz |
3
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Filtr
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Używane z |
DE1
DC1 DA1 DM1 DG1 DB1 |
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
Przestrzegać konieczności obniżenia wartości znam. na większych wysok. |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Typ połączenia |
Zacisk śrubowy, Kołek PE
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
8 A
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
8 A
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|