Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

185721
DC1-342D2NN-A20CE1

Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 2,2 A, 0,75 kW, IP20/NEMA 0, FS1 DC1-342D2NN-A20CE1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DC1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
185721
EAN
4015081812202
Długość/głębokość produktu
124 mm
Wysokość produktu
184 mm
Szerokość produktu
81 mm
Masa produktu
1.2 kg
Certyfikat(y)
CE
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
IEC/EN 61800-3
CUL
EAC
RCM
RoHS, ISO 9001
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UkrSEPRO
UL
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E172143
Notatki dotyczące katalogu
  • Klasa środowiskowa: 3C2, 3S2
  • Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s
Kod modelu
DC1-342D2NN-A20CE1

Moc pozorna

Moc pozorna przy 400 V
1.52 kVA
Moc pozorna przy 480 V
1.83 kVA

Funkcja hamowania

Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
(parametryzowane, 0–10 V DC, 0/4–20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
63.75 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%)
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
2.2 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Wyposażone w:
Jednostka sterująca
Połączenie z PC
Falownik IGBT
7-cyfrowy wyświetlacz
Wewnętrzny obwód DC
Dodatkowe zabezpieczenie PCB

Informacje ogólne

Długość kabla
75 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
50 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
100 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
150 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
Interfejs komunikacji
Modbus RTU, wbudowany
SmartWire-DT, opcjonalnie
OP-Bus (RS485), wbudowany
CANopen®, wbudowany
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Wielkość ramy
FS1
Pozycja montażu
Pionowo
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
MODBUS
Inne systemy magistralne
EtherNet/IP
CAN
Klasa zakłóceń radiowych
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Obwód główny

Sprawność
91,5% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
23 W przy 25% prądu i 0% prędkości
23 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
27 W przy 50% prądu i 0% prędkości
28 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
29 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
29 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
31 W przy 100% prądu i 50% prędkości
33 W przy 100% prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
3.5 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
13 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tryb roboczy
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie U/f
Silniki BLDC
Silniki PM
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
3.3 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2,2 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
0.75 kW
Znamionowe napięcie robocze
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
6 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
175%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2,5 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
1.9 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
2.1 A
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
1 HP

Eksport specyfikacji produktu