Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

185736
Kod modelu: DC1-34014NB-A20CE1

Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 14 A, 5,5 kW, IP20/NEMA 0, Tranzystor hamowania, FS3 DC1-34014NB-A20CE1

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DC1 Variable frequency drive
Numer katalogowy
185736
EAN
4015081812356
Długość/głębokość produktu
175 mm
Wysokość produktu
273 mm
Szerokość produktu
129 mm
Masa produktu
6 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN61800-3
EAC
CUL
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL
RCM
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL 508C
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Notatki dotyczące katalogu
  • Klasa środowiskowa: 3C2, 3S2
  • Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s
Kod modelu
DC1-34014NB-A20CE1

Cechy i funkcje

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: magistrala polowa
Parametryzacja: panel sterujący
Wyposażone w:
Falownik IGBT
Tranzystor hamowania
Jednostka sterująca
7-cyfrowy wyświetlacz
Wewnętrzny obwód DC
Połączenie z PC
Rezystor hamowania
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Funkcje
Możliwość pracy czterokwadrantowej

Parametry ogólne

Długość kabla
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, Obwód wyjściowy
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
200 m, ekranowany, z dławikiem silnikowym, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, Obwód wyjściowy
Interfejs komunikacji
Modbus RTU, wbudowany
SmartWire-DT, opcjonalnie
OP-Bus (RS485), wbudowany
CANopen®, wbudowany
Połączenie ze SmartWire-DT
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT
Tak
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inny
Wielkość ramy
FS3
Pozycja montażu
Pionowa
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
EtherNet/IP
CAN
MODBUS
Inne systemy magistrali polowej
Klasa zakłóceń radiowych
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania przy dłuższych kablach silnikowych i do użycia w różnych środowiskach EMC
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód główny

Sprawność
96,2% (η)
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
17.2 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
12,7 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Sterowanie prędkością z kompensacją poślizgu
Silniki BLDC
Silniki PM
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
21 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
14 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
5.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
20 A, UL (klasa CC lub J), Zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), Okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
175%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2,5 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
Sieć z uziemionym punktem neutralnym
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
11.3 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
14 A
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
10 HP

Moc pozorna

Moc pozorna przy 400 V
9.67 kVA
Moc pozorna przy 480 V
11.64 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
100 Ω
Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – Obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
780 VDC

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2 (parametryzowane, 0-10 V DC, 0/4-20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
4 (parametryzowane, 10-30 V DC)
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (parametryzowane, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Weryfikacja projektu

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
209 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
14 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%)
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o odprowadzaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu