Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

185812
DC1-127D0FB-A20CE1

Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 230 V AC, 1-fazowy, 7 A, 1,5 kW, IP20/NEMA 0, filtr przeciwzakłóceniowy, tranzystor hamowania, FS2 DC1-127D0FB-A20CE1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DC1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
185812
EAN
4015081813117
Długość/głębokość produktu
152 mm
Wysokość produktu
231 mm
Szerokość produktu
107 mm
Masa produktu
2 kg
Certyfikat(y)
EAC
UkrSEPRO
UL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL 508C
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
RoHS, ISO 9001
RCM
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-3
CUL
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL report applies to both US and Canada
CE
IEC/EN61800-3
Notatki dotyczące katalogu
  • Klasa środowiskowa: 3C2, 3S2
  • Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s
Kod modelu
DC1-127D0FB-A20CE1

Moc pozorna

Moc pozorna przy 230 V
2.79 kVA
Moc pozorna przy 240 V
2.91 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
100 Ω
Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
390 VDC

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
(parametryzowane, 0–10 V DC, 0/4–20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
63 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
7 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Wyposażone w:
Falownik IGBT
7-cyfrowy wyświetlacz
Jednostka sterująca
Opornik hamowania
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Połączenie z PC
Tranzystor hamowania
Wewnętrzny obwód DC
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej

Informacje ogólne

Długość kabla
C2 ≤ 5 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
C3 ≤ 25 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyjściowy
C1 ≤ 1 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
Interfejs komunikacji
CANopen®, wbudowany
Modbus RTU, wbudowany
OP-Bus (RS485), wbudowany
SmartWire-DT, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT
Tak
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wielkość ramy
FS2
Pozycja montażu
Pionowo
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
MODBUS
Inne systemy magistralne
CAN
EtherNet/IP
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
C1: tylko dla emisji przewodzonych
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Obwód główny

Sprawność
95,8% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
23 W przy 25% prądu i 0% prędkości
27 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
29 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
37 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
40 W przy 50% prądu i 90% prędkości
54 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
61 W przy 100% prądu i 50% prędkości
70 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
12.9 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
4,8 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Tryb roboczy
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie U/f
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Silniki BLDC
Silniki PM
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
10.5 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
7 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości kluczowania wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
Znamionowe napięcie robocze
240 V AC, 1-fazowe
230 V AC, 1-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
15 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
175%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2,5 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Wartość znam. napięcia — maks.
240 V

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
6.8 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
6.3 A

Eksport specyfikacji produktu