Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

185827
Kod modelu: DC1-327D0NB-A20CE1

Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 230 V AC, 3-fazowe, 7 A, 1,5 kW, IP20/NEMA 0, Tranzystor hamowania, FS2 DC1-327D0NB-A20CE1

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DC1 Variable frequency drive
Numer katalogowy
185827
EAN
4015081813261
Długość/głębokość produktu
152 mm
Wysokość produktu
231 mm
Szerokość produktu
107 mm
Masa produktu
2 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN61800-3
CE
RCM
CSA-C22.2 No. 14
RoHS, ISO 9001
Certified by UL for use in Canada
UL
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
CUL
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EAC
IEC/EN61800-5
UkrSEPRO
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Notatki dotyczące katalogu
  • Klasa środowiskowa: 3C2, 3S2
  • Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s
Kod modelu
DC1-327D0NB-A20CE1

Apparent power

Moc pozorna przy 230 V
2.79 kVA
Moc pozorna przy 240 V
2.91 kVA

Braking function

Oporność hamowania
100 Ω
Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
390 VDC

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Control circuit

Liczba wejść (analogowych)
2 (parametryzowane, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
61.5 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
7 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & Functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Wyposażone w:
Tranzystor hamowania
Wewnętrzny obwód DC
Falownik IGBT
Jednostka sterująca
Rezystor hamowania
Wyświetlacz 7-segmentowy
Połączenie z PC
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej

General information

Długość kabla
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
Interfejs komunikacji
OP-Bus (RS485), do zabudowy
CANopen®, do zabudowy
Modbus RTU, wbudowany
SmartWire-DT, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Wielkość ramy
FS2
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
Inne systemy magistralne
Klasa zakłóceń radiowych
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Main circuit

Sprawność
95,9% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
29 W przy 25% prądu i 0% prędkości
35 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
35 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
41 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
47 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
49 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
58 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości
74 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
8.9 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
7,2 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Tryb roboczy
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie U/f
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Silniki BLDC
Silniki PM
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
10.5 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
7 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości kluczowania wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
Znamionowe napięcie robocze
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
10 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
175%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2,5 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Wartość znam. napięcia — maks.
240 V

Motor rating

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
6.8 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
6.3 A

Eksport specyfikacji produktu