Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187078
Kod modelu: M30C-FWRJS2H

Eaton Moeller® series M30, joystick, RMQ-Titan, poziomy z samopowrotem, z metalowym wałkiem, 2 położenia, Ramka metalowa

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30 joystick
Numer katalogowy
187078
EAN
4015081821365
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
93 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.06 kg
Gwarancja
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Kod modelu
M30C-FWRJS2H

Specyfikacje produktu

Typ
Joystick
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Poziomy
Wyposażone w:
Żarówka żarnikowa (24 V)
Końcówka metalowa
Pierścień przedni
Częstotliwość pracy
2000 operacji/godz.
Kolor przycisku
Czarny
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak
Siła załączania
5 N
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Długość joysticka
66 mm
Liczba kierunków przełączania
2
Liczba styków (rozwiernych) na kierunek przełączania
0
Liczba styków (zwiernych) na kierunek przełączania
0
Liczba styków przełącznych na kierunek przełączania
0
Liczba poziomów przełączania
1
Średnica otworu
30 mm
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
Kolor fazowania
Chrom
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X, 13
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms

Eksport specyfikacji produktu