Eaton Moeller® series M30 Przycisk podświetlony, RMQ-Titan, płaskie, z samopowrotem, żółty, opisane, Przedni pierścień ze stali nierdzewnej
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
|
| Numer katalogowy |
188040
|
| EAN |
4015081857258
|
| Długość/głębokość produktu |
36 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.041 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
| Kod modelu |
M30I-FDL-Y-X162
|
| Typ |
Podświetlany przycisk uruchamiający
|
| Kolor siłownika |
Żółty
|
| Cechy |
Z nadrukiem
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
Z samopowrotem |
| Wyposażone w: |
Pierścień przedni
|
| Częstotliwość pracy |
3 600 operacji/godz.
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| Siła załączania |
5 N
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
1
|
| Średnica otworu |
30.5 mm
|
| Kolor fazowania |
Stal nierdzewna
|
| Odporność na wstrząsy |
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms |
| Materiał pierścienia czołowego |
Metal
|
| Projekt |
Płaskie
Płaski front |
| Pozycja montażu |
Zgodne z wymaganiami
|
| Stopień ochrony |
IP67
IP69 IP66 |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP67
NEMA 4X, 13 |
| Napis |
Z oznaczeniem
|
| Typ elementu przedniego |
Płaski
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Trwałość mechaniczna |
5 000 000 operacji
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
|
| Odpowiednie do |
Oświetlenie
|