Eaton Moeller® seria M30, potencjometr, płaski przód, M30, 30,5 mm, bez skali/opisu, R 47 kΩ, P 0,5 W, przedni pierścień ze stali nierdzewnej
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M30 potencjometr
|
| Numer katalogowy |
188122
|
| EAN |
4015081858002
|
| Długość/głębokość produktu |
36 mm
|
| Wysokość produktu |
63 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.055 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Notatki dotyczące katalogu |
bez skali/opisu
|
| Kod modelu |
M30I-FR47K-BLANK
|
| Kolor fazowania |
Stal nierdzewna
|
| Projekt |
Płaski front
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Wyposażone w: |
3 niezależne zaciski śrubowe
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Pobór mocy |
0,5 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Moc znamionowa |
0.5 VA
|
| Rezystancja |
47000 Ohm
|
| Stopień ochrony |
IP66
NEMA Inny |
| Trwałość mechaniczna |
25 000 operacji
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
30 mm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Typ |
Potencjometr
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Moment dokręcania |
0,5 Nm, Zaciski śrubowe
|