Eaton Moeller® serii M30 przełącznik kluczykowy, płaski przód, z samopowrotem, 2 położenia, MS3, kluczyk wyjmowany: 0, pierścień czołowy: stal nierdzewna
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M30 przełącznik kluczykowy
|
| Numer katalogowy |
188175
|
| EAN |
4015081858392
|
| Długość/głębokość produktu |
36 mm
|
| Wysokość produktu |
67 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.06 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 CSA file No. 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
| Kod modelu |
M30I-FWS-MS3
|
| Kolor siłownika |
Czarny
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
Klucz wyjmowany w pozycji 0 Z samopowrotem |
| Typ siłownika |
Klucz
|
| Kolor fazowania |
Stal nierdzewna
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Metal
|
| Projekt |
Mechanizm blokujący pracę, na kluczyk
Płaski front |
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Funkcje |
funkcja zatrzymania/powracania przycisku, może zostać zmieniony za pomocą elementów kodujących M22-XC-Y
|
| Kolor wskaźnika |
Inny
|
| Kod klucza |
MS3
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba stopni przełączania |
2
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Akcesoria |
1 klucz dołączony do zestawu.
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X, 13
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP66
|
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
30 mm
|
| Częstotliwość pracy |
100 operacji/godz.
|
| Roboczy moment obrotowy |
0.5 Nm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
|
| Kąt przełączania |
40 °
|
| Typ |
Przycisk kluczykowy
|