Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

190954
Kod modelu: DILMT12-XMV

Seria Eaton Moeller® DILMT, blokada mechaniczna do DILMT7-12

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILMT, akcesoria, blokada mechaniczna
Numer katalogowy
190954
EAN
4015081911776
Długość/głębokość produktu
47 mm
Wysokość produktu
46 mm
Szerokość produktu
42 mm
Masa produktu
0.016 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
DILMT12-XMV

General information

Typ akcesor. / części zam.
Blokowanie mechaniczne
Kategoria produktu
Akcesoria
Używane z
Blokada mechaniczna do DILMT7–12

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015