Seria xPole Eaton Moeller — HNB RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym. Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym typu C, 10 A, 1p+N, 30 mA
Nazwa produktu |
Seria xPole Eaton Moeller — HNB RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
|
Numer katalogowy |
195125
|
EAN |
9010238060784
|
Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
Wysokość produktu |
73 mm
|
Szerokość produktu |
35 mm
|
Masa produktu |
0.203 kg
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform |
Certyfikat(y) |
CE
|
Kod modelu |
HNB-C10/1N/003
|
Wartość znamionowa prądu |
10 A
|
Napięcie znamionowe |
230 V
|
Odporność na udar prądowy |
0.25 kA
|
Rodzaj napięcia |
AC
|
Szerokość wyrażona liczbą modułów |
2
|
Cechy |
Jednocześnie rozłączany biegun N
|
Temperatura otoczenia podczas pracy – maks. |
40 °C
|
Temperatura otoczenia podczas pracy – min. |
-25 °C
|
Prąd znamionowy |
10 A
|
Głębokość wbudowania |
69.5 mm
|
Klasa ograniczenia energii |
3
|
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2) |
0 kA
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
Wart. znam. prądu zakłóc. |
0.03 A
|
Liczba biegunów (zabezp.) |
1
|
Liczba biegunów (całkowita) |
2
|
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (IEC 60947-2) |
0 kA
|
Sposób montażu |
Szyna DIN
|
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
Stopień ochrony |
IP20
|
Kategoria przepięciowa |
III
|
Stopień zanieczyszczenia |
2
|
Typ prądu upływu |
AC
|
Charakterystyka wyzwalania |
C
|
Częstotliwość znamionowa |
50 Hz
|
Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
500 V
|
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1 mm²
|
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1 mm²
|
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009) |
6 kA
|
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1) |
6 kA
|
Charakterystyka odłączenia |
Bez opóźnienia
|
Typ |
Wyłączniki kombinowane HNB
|