Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196811
Kod modelu: CBCA-00/01

Eaton Moeller series xComfort - Sterowniki. xComfort Bridge

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Sterownik domowy xComfort serii Moeller firmy Eaton
Numer katalogowy
196811
EAN
9008790987717
Długość/głębokość produktu
105 mm
Wysokość produktu
31 mm
Szerokość produktu
105 mm
Masa produktu
0.106 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CBCA-00/01

Dostawy

Zastosowanie
Kontroler
Typ operacyjny systemu szyny
Częstotliwość radiowa
xComfort
System magistrali — typ produktu
Kontroler

Technical data - electrical

Zasilanie
Zasilanie
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
5 V

Technical data - mechanical

Sposób montażu
Montaż natynkowy
Montaż ścienny
Liczba zintegrowanych kanałów (wejśc.)
1
Liczba zintegrowanych kanałów (wyjśc.)
1
Liczba interfejsów (szeregowych)
0
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.