Dioda LED z serii M22 Eaton Moeller®, płaska część tylna, czerwona, montaż przedni, Wysoka wydajność
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M22 LED element
|
| Numer katalogowy |
197142
|
| EAN |
4015080895237
|
| Długość/głębokość produktu |
37.8 mm
|
| Wysokość produktu |
14.4 mm
|
| Szerokość produktu |
10 mm
|
| Masa produktu |
0.004 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA Class No.: 3211-03
UL 508 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 UL CSA CE UL File No.: E29184 IEC 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 |
| Kod modelu |
M22-FLED-R-HP
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| Wyposażone w: |
Źródło światła
Dioda |
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2 Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nr
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
23 mA
|
| Znam. prąd rob. (Ie) — min. |
10 mA
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
30 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min |
18 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Typ mocowania |
Mocowanie przednie
|
| Pozycja montażu |
Zgodnie z wymaganiami
|
| Barwa światła |
Czerwona
|
| Źródło światła |
LED
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Sposób przyłączenia (obwód pomocniczy) |
Połączenia śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Lamp holder |
Brak
|
| Pobór mocy |
Maks. 0,55 W
|
| Prąd źródłowy |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, poziom 3)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa A (EN 55011)
|
| Trwałość elektryczna |
100 000 godz. (przy 25°C, zgodnie z normą EN60064)
|
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
1 x (0,2 - 1,5) mm²
|
| Odporność na wstrząsy |
50 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,25 - 1) mm²
Należy stosować zaciskarkę WAGO Variocrimp 4; inne trzeba zamówić |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,2 - 1,5) mm²
1 x (0,75 – 1,5) mm² Można podłączyć bez narzędzi |