Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197204
Kod modelu: M30C-FDL-Y-X66

Eaton Moeller® series M30, przycisk podwójny podświetlony, Płaski front (wymiar otworu 30,5 mm), Zlicowane, z samopowrotem, żółty, z oznaczeniem, Ramka metalowa

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30 podświetlany przycisk
Numer katalogowy
197204
EAN
4015080897354
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.041 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-03
CSA certified
CE marking
IEC/EN 60947-5
DNV
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Listed
IEC/EN 60947
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
GL
UL Category Control No.: NKCR
Kod modelu
M30C-FDL-Y-X66

Specyfikacje produktu

Typ
Podświetlany przycisk uruchamiający
Kolor siłownika
Żółty
Cechy
Z nadrukiem
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Częstotliwość pracy
3 600 operacji/godz.
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ
Siła załączania
5 N
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
30 mm
Kolor fazowania
Tytan
Odporność na wstrząsy
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
Płaski front
Zlicowany
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
NEMA 13
IP69
NEMA 12
IP66
NEMA 4X
IP67
NEMA 3R
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
NEMA Inne
Napis
Z oznaczeniem
Typ elementu przedniego
Płaski
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
5000000 operacji
Kategoria produktu
Płaski front (wymiar otworu 30,5 mm)
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
Odpowiednie do
Oświetlenie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.