Eaton XV-363, wyświetlacz dotykowy single touch, 5,7-calowy wyświetlacz, 24 V DC, IR, 640x480 pikseli, 2x Ethernet, 1x RS232, 1x RS485, 1x CAN, 1x DP, możliwość zainstalowania funkcji PLC przez użytkownika
| Nazwa produktu |
Eaton XV-363, panel dotykowy
|
| Numer katalogowy |
197667
|
| EAN |
7640130099364
|
| Długość/głębokość produktu |
212 mm
|
| Wysokość produktu |
60 mm
|
| Szerokość produktu |
156 mm
|
| Masa produktu |
1.2 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 61131-2
EN 50178 EAC |
| Notatki dotyczące katalogu |
Pobór prądu przy 24 V DC
|
| Kod modelu |
XV-363-57-C02-A00-1B
|
| Typ |
HMI (funkcja SPS, możliwość doposażenia)
|
| Cechy |
CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję
możliwość zainstalowania funkcji PLC przez użytkownika Format pionowy Host USB RS485 Interfejs Ethernet RS232 CAN Urządzenie USB Gniazdo na kartę SD |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Na zapytanie
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
| Wyposażone w: |
Klawiatura numeryczna
1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs) Wyświetlacz kolorowy 1 x CAN (wbudowany interfejs) Interfejs MPI 2 x Ethernet 10/100 MB/s (wbudowany interfejs) 1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs) Klawiatura alfanumeryczna 1 x PROFIBUS (wbudowany interfejs) 1 x RS232 (wbudowany interfejs) 1 x RS485 (wbudowany interfejs) Sygnalizacja komunikatów System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem) Receptury |
| Typ bezpiecznika |
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3 Zimno zgodnie z EN 60068-2-1 |
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
30 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
19.2 VDC
|
| Szerokość elementu przedniego |
212.2 mm
|
| Kategoria produktu |
XV-300
|
| Rozdzielczość |
640 x 480 px
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Wielkość wyświetlacza |
115 x 86 mm
4:3 |
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: Bez kondensacji
|
| Czas podtrzymania |
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
|
| Pojemność pamięci |
512 000 kB
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Głębokość wbudowania |
63 mm
|
| Wys. z przodu |
156.2 mm
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych) |
0
|
| Liczba klawiszy z diodami LED |
0
|
| Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet) |
2
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (innych) |
3
|
| Czas pracy akumulatora |
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: BR 2330, niewymienne (lutowane)
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| System operacyjny |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Interfejs komunikacji |
PROFIBUS-DP, bez separacji galwanicznej, 9-biegunowe gniazdo SUB-D, UNC
|
| Oprogramowanie |
GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
XSOFT-CODESYS-3, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie XSOFT-CODESYS, oprogramowanie do wizualizacji, projektowanie |
| Sposób montażu |
Montaż podtynkowy
Do wbudowania – odstęp: Szer. x Wys. x Gł. ≥ 30 mm (1,18") |
| Współcz. kontrastu wyświetlacza |
500:1
|
| Liczba gniazd |
1 (do kart SD)
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 61000-6-2
|
| Typ wyświetlacza |
Laminowane antyodblaskowe szkło ochronne w aluminiowej ramie
TFT Wyświetlacz kolorowy, TFT |
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa A (EN 55011)
|
| Wilgotność względna |
10-95% (bez kondensacji)
|
| Stopień ochrony |
IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1)
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
NEMA 12 |
| Liczba wyświetlanych kolorów |
65536
|
| Procesor |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| Zgodność z RoHs |
Tak
|
| Pamięć |
Pamięć Flash: 1 GB SLC
NVRAM: 128 kB Przechowywanie DRAM: 512 MB RAM Karta SD, Typ: SDSC, SDHC (pamięć zewnętrzna) |
| Funkcje |
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście) Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania |
| Technologia dotykowa |
Wyświetlacz jednodotykowy
Dotykowy na podczerwień Laminowane szkło bezpieczne, antyrefleksyjny, Panel dotykowy na podczerwień |
| Model |
Metalowa obudowa i przednia szyba w aluminiowej ramce
|
| Interfejsy |
Host USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) CAN (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) Złącze Ethernet 10/100 Mbps Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej) |
| Zaniki napięcia |
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC)
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC) |
| Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (USB) |
2
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych) |
0
|
| Liczba interfejsów (PROFINET) |
0
|
| Liczba języków online/runtime |
100
|
| Liczba poziomów haseł |
200
|
| Maksymalna rozdzielczość (w poziomie) |
640
|
| Liczba pikseli (w pionie) |
480
|
| Liczba przycisków systemowych |
1
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
0 °C
|
| Rozmiar ekranu (przekątna) |
5.7 in
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
19.5 W
|
| Dozwolone napięcie |
19,2 - 30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%)
35 V DC (przez < 100 ms) 18 - 31,2 V DC, zasilane akumulatorowe (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%) 19,2 - 30 V DC, bezwzględne z tętnieniami |
| Pobór mocy |
Maks. 19,5 W
17 W |
| Protokół |
Inne systemy magistralne
TCP/IP CAN EtherNet/IP PROFIBUS MODBUS EtherCAT |
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zasilanie – bezpieczne bardzo niskie napięcie)
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, 11 ms, Mechaniczne
|