Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

207517
Kod modelu: XGKE-GE

Seria Eaton Moeller®, arkusz etykiet

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller®, arkusz etykiet
Numer katalogowy
207517
EAN
4015082075170
Długość/głębokość produktu
297 mm
Wysokość produktu
0.1 mm
Szerokość produktu
210 mm
Masa produktu
0.013 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
XGKE-GE

Features & Functions

Wyposażone w:
1 arkusz (240 etykiet na arkusz)
Kolor
Żółty
Numer RAL
1018

General information

Akcesoria
Akcesoria, różne
Typ akcesor. / części zam.
System etykietowania urządzenia
Kategoria produktu
Akcesoria
Używane z
XGKS-Z
XGKS
XGKS-Z i XGKS

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
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
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015