Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

215640
Kod modelu: EVG-3PHAS/6MODUL

Szyna zbiorcza xPole Eaton Moeller Szyny łączeniowe EV 3-faz., 6 mod., 63 A dla PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series busbar
Numer katalogowy
215640
EAN
9010238140349
Długość/głębokość produktu
105 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
0.039 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EVG-3PHAS/6MODUL

Specyfikacje produktu

Używane z
EVG
Szyna zbiorcza
Typ
  • Szyna zbiorcza
  • EVG
Cechy
Izolowany
Typ akcesor. / części zam.
Szyna zbiorcza do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/mocowego
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Znamionowe napięcie udarowe
4 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Do liczby urządzeń
2
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Kolor
Inne maszyny
Przekrój
10 mm²
Liczba modułów
6
Liczba faz
3
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
500 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
2 urządzenia

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.