Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

215643

Seria xPole Eaton Moeller – szyna łączeniowa Szyna fazowa, 4-fazy, 10qmm, złącze widełkowe, 12SU

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series busbar
Numer katalogowy
215643
EAN
9010238140325
Długość/głębokość produktu
210 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
0.095 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EVG-4PHAS/12MODUL

Specyfikacje produktu

Używane z
Szyna zbiorcza
EVG
Typ
  • Szyna zbiorcza
  • EVG
Cechy
Izolowany
Typ akcesor. / części zam.
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Szyna zbiorcza do wyłącznika kombinowanego
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Znamionowe napięcie udarowe
4 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Do liczby urządzeń
3
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Kolor
Inne maszyny
Przekrój
10 mm²
Liczba modułów
12
Liczba faz
4
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
500 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
urządzenia z szynami typu N
3 urządzenia

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.