Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

216387
Kod modelu: M22-CKC01

Eaton Moeller® series M22, element stykowy, Zacisk Cage Clamp, Mocowanie podłogowe, 1 NC, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 contact element
Numer katalogowy
216387
EAN
4015082163877
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
32 mm
Masa produktu
0.01 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
UL
UL File No.: E29184
Notatki dotyczące katalogu
Zestyki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie do IEC/EN 60947-5-1
Kod modelu
M22-CKC01

Specyfikacje produktu

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Typ połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy Cage Clamp
Częstotliwość pracy
3 600 operacji/godz.
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Siła potrzebna do uruchomienia — maks.
5 N
Skok siłownika i siła załączania (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
15 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.11 W
Skok pokrętła
5.7 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Konfiguracja styków
1 zwierny
Kolor
Czerwona
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Typ połączenia
Styk pojedynczy
Mocowanie podłogowe
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Do podłoża
Kategoria przepięciowa
III
Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
Stopień ochrony
IP20
Model
Montaż od przodu
Lamp holder
Brak
Trwałość elektryczna
1600000 operacji (przy 230 V, 0,5 A)
1000000 operacji (przy 230 V, AC-15, 1 A)
700000 operacji (przy 230 V, AC-15, 3 A)
1200000 operacji (przy 12 V, DC-13, 2,8 A)
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
0,5 - 2,5 mm²
Trwałość mechaniczna
5000000 operacji
Zabezpieczenie przed zwarciami
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Styki, maks. zabezp. przeciwzwar., bez bezpiecznika topik.
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 500 V
0.1 A
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 115 V
6 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V
2 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 42 V
1.7 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V
1.2 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
0,5 - 1,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny)
0,75 - 2,5 mm²
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Czas udaru 11 ms

Eksport specyfikacji produktu