Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216537
M22-I2

Seria Eaton Moeller® M22, obudowa natynkowa 2 miejsca montażowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Numer katalogowy
216537
EAN
4015082165376
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
56 mm
Szerokość produktu
120 mm
Masa produktu
0.197 kg
Certyfikat(y)
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
Kod modelu
M22-I2

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
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
Szczegóły obudowy

Kolor obudowy
Szary
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Rodzaj obudowy
Obudowa do montażu natynkowego

Features & functions

Wyposażone w:
Śruby ze stali stopowej
Wybicia
1 x M20 (przepust kablowy na górze)
2 x M20/25 przepust kablowy z boku, 1 x każda strona)
2 x M20 (przepust kablowy z tyłu)
Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba lokalizacji
2
Numer RAL
7035

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP67/IP69
NEMA 4X
Średnica otworu
22.5 mm

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015