Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216540

Eaton Moeller® series M22 Obudowa natynkowa, 6 otworów montażowych

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Numer katalogowy
216540
EAN
4015082165406
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
56 mm
Szerokość produktu
252 mm
Masa produktu
0.362 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
EN 60947-5
VDE
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
UL File No.: E29184
Kod modelu
M22-I6

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Szczegóły obudowy

Kolor obudowy
Szary
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Rodzaj obudowy
Obudowa do montażu powierzchniowego

Features & functions

Kolor
Szary
Wyposażone w:
Śruby ze stali stopowej
Wybicia
2 x M20/25 (przepust kablowy z boku, 1 x każda strona)
2 x M20 (przepust kablowy na górze)
2 x M20 (przepust kablowy z tyłu)
Liczba pozycji sterowniczych
6
Liczba lokalizacji
6
Numer RAL
7035

Informacje ogólne

Akcesoria
Śruby ze stali stopowej
Stopień ochrony
IP66
NEMA 3R
Średnica otworu
22.5 mm

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015