Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

216580
Kod modelu: M22-CLEDC230-G

Eaton Moeller® series M22, element LED, zielony, mocowanie podłogowe, zacisk Cage Clamp M22-CLEDC230-G

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 LED element
Numer katalogowy
216580
EAN
4015082165802
Długość/głębokość produktu
39 mm
Wysokość produktu
39 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
0.01 kg
Certyfikat(y)
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CE
IEC/EN 60947-5
Notatki dotyczące katalogu
Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy
Kod modelu
M22-CLEDC230-G

Specyfikacje produktu

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Wyposażone w:
Źródło światła
Dioda
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Roboczy moment obrotowy
0.8 Nm
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
15 mA
Znam. prąd rob. (Ie) — min.
5 mA
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
264 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
85 V
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1 W
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Typ mocowania
Mocowanie do podstawy
Pozycja montażu
Zgodne z wymaganiami
Barwa światła
Zielona
Typ połączenia
Mocowanie podłogowe
Źródło światła
LED
Kategoria przepięciowa
III
Sposób przyłączenia (obwód pomocniczy)
Zacisk sprężynowy Cage Clamp
Stopień ochrony
IP20
Lamp holder
Brak
Pobór mocy
Maks. 0.33 W
Trwałość elektryczna
100 000 godz. (przy 25°C, zgodnie z normą EN60064)
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
0,5 - 2,5 mm²
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Pojemność złącza (sztywny)
0,75 - 2,5 mm²

Eksport specyfikacji produktu