Eaton Moeller® series M22 Przycisk, RMQ-Titan, wystające, bez samopowrotu, czerwony, opisane, Pierścień czołowy tytanowy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk
|
| Numer katalogowy |
216675
|
| EAN |
4015082166755
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
35 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.013 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA
CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 UL 508 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 CE CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL UL Category Control No.: NKCR DNV GL LR |
| Kod modelu |
M22-DRH-R-X0
|
| Siła załączania |
5 N
|
| Kolor siłownika |
Czerwony
|
| Funkcja elem. wykon. |
Bez samopowrotu
Blokada funkcji przełączenia |
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Tworzywo sztuczne
|
| Projekt |
Wystające
Klasyczna |
| Cechy |
Z nadrukiem
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Funkcje |
Funkcję działania przycisku bez samopowrotu/samopowrót można zmienić na urządzeniu
|
| Napis |
Z oznaczeniem
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
1
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Stopień ochrony |
IP67
NEMA 13 IP66 NEMA 3R IP69K NEMA 12 NEMA 4X |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP67/IP69
NEMA 4X |
| Trwałość mechaniczna |
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
1800 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
|
| Typ |
Przycisk uruchamiający
|