Eaton Moeller® series M22, lampka sygnalizacyjna, RMQ-Titan, Wykonanie przedłużone, stożkowy, bez elementów świetlnych, Do żarówek żarnikowych, żarówki neonowe i LED do 2,4 W, z gniazdem lampki BA 9s, żółty
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, lampka sygnalizacyjna
|
| Numer katalogowy |
216917
|
| EAN |
4015082169176
|
| Długość/głębokość produktu |
57 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.017 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 UL 508 VDE 0660 CSA CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Bez elementów świetlnych
|
| Kod modelu |
M22-LCH-Y
|
| Kolor fazowania |
Chrom
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Inny
|
| Projekt |
Wydłużony, stożkowy
|
| Wyposażone w: |
gniazdo lampki BA 9s
|
| Kolor klosza |
Żółty
|
| Typ klosza |
Wysoki
Okrągły |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X, 13
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP67/IP69
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Rozmiar |
Średnica czołowa: 29.7 mm
|
| Typ |
Lampki sygnalizacyjne
|
| Pojemność złącza |
0,5 - 1,5 mm², wielożyłowy
0,5 - 1,5 mm², lity |