Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

218216
Kod modelu: M22-XDH-S-X5

Eaton Moeller® series M22, wkładka przycisku, podwyższona czarna, -

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, wkładka przycisku
Numer katalogowy
218216
EAN
4015082182168
Długość/głębokość produktu
24 mm
Wysokość produktu
9 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
1.6 g
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
M22-XDH-S-X5

Specyfikacje produktu

Używane z
Przycisk modułowy
Pierścień czołowy
Srebrny
Kategoria produktu
Akcesoria
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Typ konstrukcji
Poziom wysoki
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica zewnętrzna
22.5 mm
Średnica programu
22 mm
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kolor
W kolorze czarnym
Kształt/Forma
Okrągły
Projekt
Wystające
Język
Inne
Napis
Inne
Typ opisu
Symbol
Nadruk
Inny
Nadruki symboli ISO
Symbol „-”
Odpowiednie do
Przycisk

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Modele eCAD

Rysunki

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.