Eaton Moeller® series M22, soczewka, lampka sygnalizacyjna biała, zlicowane, Symbol odblokowania
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M22 lens
|
| Numer katalogowy |
218395
|
| EAN |
4015082183950
|
| Długość/głębokość produktu |
29 mm
|
| Wysokość produktu |
9 mm
|
| Szerokość produktu |
29 mm
|
| Masa produktu |
0.002 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
M22-XL-W-X12
|
| Typ |
Soczewki do lampek sygnalizacyjnych
|
| Cechy |
Z nadrukiem
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Na życzenie
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Średnica wbudowania |
22.5 mm
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Średnica |
29.6 mm
|
| Kolor klosza |
Biały
|
| Projekt |
Zlicowany
Płaskie |
| Napis |
Odblokuj
Możliwość zastosowania własnego ozn.: > 5 znaki: wysokość liter 3 mm Możliwość zastosowania oznaczenia ≤ 5 znaków, wysokość liter 5 mm |
| Typ opisu |
Symbol
|
| Kształt soczewki |
Okrągła
|