Eaton Moeller® series M22, soczewka, lampka sygnalizacyjna, czerwona, płaska, napis " Aus "
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, soczewka
|
| Numer katalogowy |
218406
|
| EAN |
4015082184063
|
| Długość/głębokość produktu |
29 mm
|
| Wysokość produktu |
9 mm
|
| Szerokość produktu |
29 mm
|
| Masa produktu |
0.002 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
M22-XL-R-D5
|
| Projekt |
Płaski
Zlicowany |
| Cechy |
Z nadrukiem
|
| Napis |
" AUS "
|
| Typ opisu |
Tekst
|
| Kolor klosza |
Czerwony
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Typ |
Soczewki do lampek sygnalizacyjnych
|