Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

218423
M22-XL-W-GB16

Eaton Moeller® series M22, soczewka, lampka sygnalizacyjna biała, zlicowane, NAPIS „DO TYŁU” M22-XL-W-GB16

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, soczewka
Numer katalogowy
218423
EAN
4015082184230
Długość/głębokość produktu
29 mm
Wysokość produktu
9 mm
Szerokość produktu
29 mm
Masa produktu
0.002 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
M22-XL-W-GB16

Siłownik

Projekt
Płaski
Zlicowany
Cechy
Z nadrukiem
Napis
" REVERSE "
Możliwość zastosowania własnego ozn. > 5 znaków, wysokość liter 3 mm
Możliwość zastosowania własnego ozn. ≤ 5 znaków, wys. liter 5 mm
Typ opisu
Tekst
Kolor klosza
Biały

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Kategoria produktu
Akcesoria
Typ
Soczewki do lampek sygnalizacyjnych

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Modele eCAD

Modele mCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.