Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

219662
Kod modelu: +CI-K2-PKZ0-GV

Eaton Moeller® series, izolowana obudowa, + uchwyt obrotowy, czarny/szary, do PKZ0 +CI-K2-PKZ0-GV

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller®, akcesoria, izolowana obudowa
Numer katalogowy
219662
EAN
4015082196622
Długość/głębokość produktu
132 mm
Wysokość produktu
180 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.33 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
+CI-K2-PKZ0-GV

Features & Functions

Materiał obudowy
Plastyk

General information

Stopień ochrony
IP65
NEMA Inny
Model
Dla zapewnienia natężenia 5 lx na płaszczyźnie pionowej

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.