Eaton Moeller® series PKZM4, wyłącznik silnikowy, Ir = 16 – 25 A, Zaciski śrubowe, Końcówki: IP00 PKZM4-25
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKZM4, wyłącznik silnikowy
|
| Numer katalogowy |
222352
|
| EAN |
4015082223526
|
| Długość/głębokość produktu |
160 mm
|
| Wysokość produktu |
140 mm
|
| Szerokość produktu |
55 mm
|
| Masa produktu |
1.136 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947 VDE 0660 UL 60947-4-1 UL File No.: E36332 CSA Class No.: 3211-05 UL UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 CSA |
| Kod modelu |
PKZM4-25
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
25 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
14.7 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
4.9 W
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
25 A
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3e, 440 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3e, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3e, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
25 A
|
| Typ siłownika |
Pokrętło
|
| Cechy |
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102)
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie silnikowe
Czuły na zanik fazy |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP20
Zaciski: IP00 |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, PTB 10, ATEX 3012, Ex II(2) G
|
| Trwałość elektryczna |
30 000 operacji (przy 400 V, AC-3)
|
| Trwałość mechaniczna |
30000 operacji (styki główne)
|
| Pozycja montażu |
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej typu O, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
|
| Częstotliwość pracy |
40 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Wyłącznik silnikowy
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 10 ms
|
| Odpowiednie do |
również silniki o klasie sprawności IE3
Obwód odgałęziony: Ręczny typ E w przypadku użycia z zaciskiem, lub do montażu grupowego, (UL/CSA) |
| Kompensacja temperaturowa |
-5 - 40°C wg IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40° -25 - 55°C, Rozpiętość robocza |
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
2 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
5 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
3 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
7.5 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
15 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
20 HP
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC |
150 kA
|
| Prąd zwarciowy |
60 kA DC, do 250 V DC, Styki główne
|
| Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe) |
600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
42 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA) 42 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (typ E) |
25 kA, 600 Y / 347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) Wymagane akcesoria BK50/3-PKZ4-E 65 kA, 480 Y / 277 V, SCCR (UL/CSA) |
| Wyzwalacz zwarciowy |
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu
± 20% tolerancji 388 A, Irm |
| Zdolność przełączania |
25 A, AC-3 do 690 V
25 A (3 styki połączone szeregowo), DC-5 do 250 V |
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
14 mm
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75 - 35) mm², Przewody główne
2 x (0,75 - 25) mm², Przewody główne |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,75 - 16) mm², Przewody główne
2 x (0,75 - 16) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
14–2
|
| Moment dokręcania |
3,3 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
25 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
16 A
|
| Charakterystyka wyzwalania |
Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalania 10 A
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015