Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

231271
Kod modelu: M22-ASI-C

Eaton Moeller® series M22, moduł AS-Interface, 2I, 1Q, zacisk sprężynowy

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, złącze AS-Interface
Numer katalogowy
231271
EAN
4015082312718
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
40 mm
Masa produktu
0.017 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 94-91
DIN EN 50295
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CE
Kod modelu
M22-ASI-C

Specyfikacje produktu

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Adresowanie
Ustawianie adresów poprzez połączenie z kablem AS-Interface
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Kolor fazowania
Tytan
Zakres napięcia wyjściowego
24 V DC (-15/+10 %)
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Wyjście
1 (normalnie 19 V/8 mA) Wyjście, Odporność na zwarcia
Wyjście dla 1 diody LED: M22-LED-...
Typ połączenia
Mocowanie podłogowe do RMQ-Titan
Długość kabla
2-metrowy kabel połączeniowy
Stopień ochrony
IP00
Pobór mocy
40 mA
Protokół
AS-Interface (S-3.A.E)
Liczba urządzeń
62 (Suconet-K)
Klasa zakłóceń radiowych
EN 55011
EN 55022
Znamionowe napięcie robocze
26,5 – 31,6 V DC (specyfikacja AS-Interface)
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Prąd stanu jałowego
30 A
Wejście
2 wejścia (22 V/5 mA, odporność na zwarcia)
Wejścia dla 2 styków
Interfejsy
2.1 (specyfikacja wyjścia)
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu kabla zasilania AS-Interface z przodu przełącznika: Zielona wbudowana dioda LED
Sygnalizacja błędu AS-Interface, awaria AS-Interface Master wskazywana z przodu przełącznika: Czerwona wbudowana dioda LED
Liczba urządzeń do wbudowania
0
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.3 W
Kategoria produktu
Akcesoria
Rodzaj zabezpieczenia
AS-Interface chroniony przed zamianą biegunów

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.