Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

239419
DILM80(RDC240)

Eaton Moeller® series DILM Stycznik, 3 bieguny, 380 V 400 V 37 kW, RDC 240: 200–240 V DC, sterowanie DC, zaciski śrubowe DILM80(RDC240)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
239419
EAN
4015082394196
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
170 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
2.25 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
UL 60947-4-1
Notatki dotyczące katalogu
Styki według normy EN 50012
Kod modelu
DILM80(RDC240)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na wstrząsy
7 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
200 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
80 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
94 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
90 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
225 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
9 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
3 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
80 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.5 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
800 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
800 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
800 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
650 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
1120 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
110 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
65 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
40 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
40 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
27 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
110 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
70 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
110 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
27.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
48 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
51 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
58 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
63 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
11.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
13 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
24 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
25 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
29 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
26 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Wyposażone w:
Układ ochronny w elektronice uruchamiania
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie DC)
Częstotliwość pracy
3600 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie DC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Prąd różnicowy
1 mA (z uruchamianiem A1, - A2 przez układ elektroniczny z sygnałem „0”)
Rezystancja na biegun
0.6 mΩ
Odpowiednie do
również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Wielkość ramy
FS4

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
15 ms
Napięcie odpadania
0,6 - 0,15 x UC, Praca DC
Przynajmniej wygładzony dwufazowy prostownik mostkowy lub trójfazowy
Współczynnik czasu pracy
100 %
Napięcie przyciągania
200–240 V DC (RDC 240)
0,7 - 1,2 V DC x Uc
Pobór mocy (przyciąganie) przy DC
90 W
Pobór mocy (trzymanie) przy DC
1.5 W
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
200 V
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
45 ms
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
34 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
7.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
25 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
15 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
30 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
60 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
75 HP

Bezpieczeństwo

Bezpieczne odłączanie
690 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, Pomiędzy cewką i stykami, Zgodnie z normą EN 61140

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
10 kA, bezpiecznik maks. 600 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, CB maks. 600 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
100 kA, bezpiecznik klasy J maks. 300 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, bezpiecznik maks. 600 A, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB maks. 250 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, bezpiecznik klasy J maks. 300 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, bezpiecznik maks. 600 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
250 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
200 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
160 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
160 A gG/gL

Moce znamionowe dla zastosowań specjalnych

Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
480 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
80 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn.
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
20 HP, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
62 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
68 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
25 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
50 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
65 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
60 PS, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specjaln. sterow. chłodzeniem (tylko CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor.
100 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram.
100 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład.
100 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)
100 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
125 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M10, Zacisk śrubowy, Przewody główne
M3,5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
5 mm AF, Klucz imbusowy, Zacisk śrubowy, Przewody główne
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, zacisk śrubowy, przewody obw. sterown., wkrętak stand.
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
10 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
24 mm
Pojemność złącza (taśma miedziana)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (liczba segmentów × szerokość × grubość), Przewody główne
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 4 mm² Przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
2 x (16 - 50) mm², główne kable
1 x (16 - 70) mm², główne kable
Moment dokręcania
14 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody główne
1,2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (10 - 70) mm², główne kable
1 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
2 x (10 - 50) mm², główne kable
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 14, Przewody obwodów sterowniczych
Pojedynczy 8…3/0, podwójny 8…2/0, Przewody główne

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015