Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

239550
Kod modelu: DILM115(RAC500)

Eaton Moeller® seria DILM Stycznik, 3-biegunowy, 380 V 400 V 55 kW, RAC 500: 480–500 V 50/60 Hz, sterowanie AC, zaciski śrubowe

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
239550
EAN
4015082395506
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
170 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
2.25 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
CSA
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
UL
Notatki dotyczące katalogu
Styki według normy EN 50012
Kod modelu
DILM115(RAC500)

Ambient conditions, mechanical

Odporność na wstrząsy
7 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Communication

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Contacts

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Conventional thermal current Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
285 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
115 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
135 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
130 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
325 A

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
18.9 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
6.3 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
115 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2.3 W

Electrical rating

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
1150 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
1150 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
1150 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
1100 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
1610 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
115 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
115 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
115 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
115 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
93 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
55 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
55 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
55 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
45 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
160 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
90 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
160 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
40 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
70 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
75 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
85 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
90 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
17 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
19 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
33 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
35 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
40 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
43 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Electro magnetic compatibility

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & Functions

Wyposażone w:
Układ ochronny w elektronice uruchamiania
Liczba biegunów
3-biegunowy

General information

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
3600 operacji mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Prąd różnicowy
1 mA (przy sterowaniu A1 – A2 za pomocą elektroniki przy sygnale 0)
Rezystancja na biegun
0.6 mΩ
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Wielkość ramy
FS4

Magnet system

Czas trwania łuku
15 ms
Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,6 - 0,25 x UC, Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,8–1,15 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
180 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
170 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
3,1 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
2,3 W, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
2,3 W, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
3,1 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
500 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
480 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
500 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
480 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
33 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
28 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
41 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
35 ms

Motor rating

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
10 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
40 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
25 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
50 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
100 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
100 HP

Safety

Bezpieczne odłączanie
690 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140

Short-circuit rating

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
10 kA, maks. bezpiecznik 600 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, maks. CB 600 A, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
100 kA, 300 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
30 kA, maks. bezpiecznik 600 A, SCCR (UL/CSA)
65 kA, maks. CB 250 A, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, 300 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
30 kA, maks. bezpiecznik 600 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
250 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
250 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
250 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
250 A gG/gL

Special purpose ratings

Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
690 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
115 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn.
96 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
100 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
40 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
92 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
30 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
75 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
104 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specjaln. sterow. chłodzeniem (tylko CSA)
84 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
84 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor.
160 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram.
160 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład.
160 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)
160 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)

Switching capacity

Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
180 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Terminal capacities

Rozmiar śruby
M10, Zacisk śrubowy, główne kable
M3.5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
5 mm AF, Klucz z gniazdem sześciokątnym, Zacisk śrubowy, główne kable
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, zacisk śrubowy, przewody obw. sterown., wkrętak stand.
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
10 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
24 mm
Pojemność złącza (taśma miedziana)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (liczba segmentów × szerokość × grubość), główne kable
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x (16 - 95) mm², główne kable
2 x (16 - 70) mm², główne kable
Moment dokręcania
14 Nm, Zaciski śrubowe, przewody główne
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
2 x (10 - 70) mm², główne kable
1 x (10 - 95) mm², główne kable
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
Pojedynczy 8…3/0, podwójny 8…2/0, główne kable
18-14, kable obwodów sterowniczych

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015