Eaton Moeller® series DILM, blokada, mechaniczny, do DILM80-150 DILM150-XMV
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, blokada
|
| Numer katalogowy |
240081
|
| EAN |
4015082400811
|
| Długość/głębokość produktu |
314 mm
|
| Wysokość produktu |
17.2 mm
|
| Szerokość produktu |
196 mm
|
| Masa produktu |
0.76 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA
IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 012528 UL UL File No.: E29096 CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 CE CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 |
| Kod modelu |
DILM150-XMV
|
| Wyposażone w: |
Płyta montażowa do styczników
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Blokowanie mechaniczne
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
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
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015