Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia w standardzie brytyjskim z serii Bussmann firmy Eaton, 10 A, 24 kV, 12 kA, 50,8 x 565 , z wybijakiem
| Nazwa produktu |
Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia BS z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
24ADIHA10
|
| EAN |
5027590468732
|
| Długość/głębokość produktu |
565 mm
|
| Wysokość produktu |
50.8 mm
|
| Szerokość produktu |
50.8 mm
|
| Masa produktu |
3100 g
|
| Zgodność/zgodności |
BS 2692-1
|
| Certyfikat(y) |
BS
|
| Kod modelu |
24KV 10AMP 2"" 'A' AIR FUSE
|
| Używane z |
Zacisk bezpiecznika A3354710
|
| Wartość znamionowa prądu |
10 A
|
| Rozmiar bezpiecznika |
50,8 x 565 mm
|
| Zdolność wyłączania |
12 kA
|
| Sposób instalacji |
Powietrze
|
| Kategoria wydajności wg IEC 60282-1 |
Dobezpieczanie
|
| Zastosowanie produktu |
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
50 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Charakterystyka wyzwalania |
Inne maszyny
|
| Standard złącza |
Standard brytyjski
|
| Kategoria użytkowa |
Inne maszyny
|
| Rodzaj napięcia |
AC–prąd zmienny
|
| Z wybijakiem |
Tak
|
| Klasa |
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
|
| Kształt bezpiecznika |
Cylindryczny
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
7.2 x 101
|
| Rezystancja |
173 Ohm
|
| Średnica bezpiecznika |
51 mm
|
| Wartość znamionowa przerywania |
12 kAIC
|
| Rozmiar |
51 x 565 mm
|
| Sposób montażu |
klipsy
|
| Napięcie znamionowe |
24 kV
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
|
| Typ bezpiecznika |
ADIH
|