Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

24TXMEJ125

Eaton Bussmann seria bezpieczników średniego napięcia DIN, 125 A, AC 24 KV, 3,5", 88 x 442 mm, back-up, DIN, z wybijakiem

General specifications

Nazwa produktu
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
24TXMEJ125
EAN
5027590225816
UPC
051712200523
Długość/głębokość produktu
442 mm
Wysokość produktu
88 mm
Szerokość produktu
88 mm
Masa produktu
5873 g
Zgodność/zgodności
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certyfikat(y)
UL
VDE

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
125 A
Napięcie znamionowe
24 kV
Zdolność wyłączania
40 kA
Kategoria wydajności wg IEC 60282-1
Dobezpieczanie
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Rezystancja
11 ohm

Product specifications

Zastosowanie
  • ochrona transformatora
  • wewnątrz lub na zewnątrz
Standard złącza
DIN
Sposób montażu
klipsy

Eksport specyfikacji produktu