Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

254834
Kod modelu: M22-DZ-B-GB14

Eaton Moeller® series M22 przycisk zwalniający, niebieski, Tytanowy pierścień, RESET

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk zwalniający
Numer katalogowy
254834
EAN
4015082548346
Długość/głębokość produktu
120 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.013 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Std. C22.2 nr 14
UL 508
EN 60947
IEC 60947
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
Kod modelu
M22-DZ-B-GB14

Specyfikacje produktu

Używane z
ZB150
ZB32
ZE
Z5
ZB12
ZB65
ZW7...
Typ
Płaskie
Kolor siłownika
Niebieski
Cechy
Z nadrukiem
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Kolor przycisku
Niebieski
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22 mm
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Kolor fazowania
Chrom
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Stopień ochrony (część czołowa)
NEMA 4X
IP67
Typ elementu przedniego
Płaski
Typ klosza
Okrągły
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.