Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

257897
XIOC-12DO-R

Eaton XIOC, moduł wyjść cyfrowych do XC100/200, 24 V DC, 12DO(R)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XIOC, moduł wyjść
Numer katalogowy
257897
EAN
4015082578978
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
95 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.175 kg
Certyfikat(y)
EN 50178
CSA
IEC/EN 61131-2
UL508
UL Category Control No.: NRAQ
CSA-C22.2 No. 142-M
CSA Class No.: 2252-01
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 0-M
UL File No.: E135462
UL
Kod modelu
XIOC-12DO-R

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na uderzenia
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Odporność na drgania
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C

Komunikacja

Typ połączenia
Wtykowy blok zaciskowy, Zasilanie
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu: Zielona dioda LED

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.2 W

Dane elektryczne

Prąd upływu
0.1 A
Tolerancja napięcia siec.
24 V DC (-15/+20 %, maks. 70 mA)
Straty mocy
Maks. 0,2 W
Znam. napięcie sterowania (Uc)
100/240 V AC
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
5 A przy AC-3, 230 V
2 A przy DC-13, 110 V
Znamionowe napięcie robocze
24 (12) V DC
Zabezpieczenie przed zwarciami
Bezpiecznik, Wyjścia, Zewnętrzne
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
Zaniki napięcia
10 ms

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe/zaciskowe sprężynowe
Funkcje
Ochrona przeciwprzepięciowa (zewnętrzna)

Informacje ogólne

Dopuszczalny zakres
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Zasilanie
Zużycie prądu
40 mA, Wewnętrzny pobór prądu (5 V DC), Wyjścia
Stopień ochrony
IP20
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj zabezpieczenia
Stopień ochrony: 1
Szybkość powtarzania
1 s
Tętnienia resztkowe
≤5 %
Typ
Moduł cyfrowy
Używane z
XC100/200 (rozszerzalne do maks. 15 modułów XI/OC)
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
AC/DC
Liczba kanałów
12, Wyjście

Wejście/Wyjście

Czas zwłoki
10 ms typ., Wyjścia, Czas opóźnienia od 1 do 0, Odskok WYŁ.
10 ms, Wyjścia, Wył. -> Wł., Odskok WYŁ.
Prąd wejściowy przy sygnale 1
0 mA
Prąd obciążenia
Min. 1 mA
Liczba wejść (cyfrowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
12
Wyjście
12 wyjść przekaźnikowych
Przekaźnik
Prąd wyjściowy
2 A
Zakres napięcia wyjściowego
24 V DC

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Wyjścia: Optoizolowane

Przekroje poprzeczne

Zaciski
Opcjonalnie, zaciski śrubowe lub sprężynowe do modułów cyfrowych/analogowych

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015