Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

259522
M22S-DZ-X

Eaton Moeller® series M22 przycisk zwalniający, bez wkładki przycisku, Pierścień czołowy: czarny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk zwalniający
Numer katalogowy
259522
EAN
4015082595227
Długość/głębokość produktu
120 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.014 kg
Certyfikat(y)
UL 508
UL
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
Kod modelu
M22S-DZ-X

Siłownik

Kolor siłownika
Inny
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Typ klosza
Okrągły
Liczba pozycji sterowniczych
1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Informacje ogólne

Stopień ochrony (część czołowa)
IP67
NEMA 4X
Średnica otworu
22 mm
Kategoria produktu
Akcesoria
Używane z
ZB150
ZE
ZW7...
Z5
ZB12
ZB32
ZB65

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.