Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266116
Kod modelu: LS-11S/L

Eaton Moeller® series LS Łącznik krańcowy, Dźwignia rolki, Kompletna jednostka, 1 NO, 1 NC, Styk migowy – tak, Zacisk Cage Clamp, Żółty, Materiał izolowany, -25 - +70 °C, EN 50047 typ E, Długa

General specifications

Nazwa produktu
Łącznik krańcowy Eaton Moeller® serii LS
Numer katalogowy
266116
EAN
4015082661168
Długość/głębokość produktu
33.5 mm
Wysokość produktu
96 mm
Szerokość produktu
31 mm
Masa produktu
0.055 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
CE
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA
Notatki dotyczące katalogu
Głowicę roboczą można obracać w krokach co 90°, aby dopasować ją do określonego kierunku podejścia
Kod modelu
LS-11S/L

Actuator

Siła potrzebna do uruchomienia/zatrzymania
1,0 N/8,0 N
Mom. obr. potrz. do uruch. nap. obrot.
0.2 Nm
Typ siłownika
Dźwignia rolki
Prędkość robocza
Przy kącie posuwu α = 30°/45°
Maks. 1 m/s (z krzywką DIN, uruchamianie mechaniczne)

Ambient conditions, mechanical

Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
25 g, Styk standardowy, mechaniczne, udar półsinusoidalny w czasie 20 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Contacts

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.17 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Electrical rating

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
400 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 125 V
0.8 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, styki
Częstotliwość zasilania
Maks. 400 Hz, Styki
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA

Features & Functions

Projekt
EN 50047 typ E
Typ połączenia elektrycznego
Metryczny przepust kablowy
Kolor obudowy
Żółta pokrywa
Materiał obudowy
Materiał izolowany
Tworzywo sztuczne
Cechy
Wymuszone otwarcie
Wymuszone rozłączanie
Styk migowy
Typ funkcji przełączania
Wyłącznik migowy

General information

Typ połączenia
Zacisk sprężynowy Cage Clamp
Stopień ochrony
IP66/IP67
NEMA Inne
Żywotność
8 000 000 przestawień mechanicznych
Częstotliwość pracy
6000 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Dźwignia rolki
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Dokładność powtarzania
0,15 mm (Styki/zdolność łączeniowa)
Odpowiednie do
Funkcje bezpieczeństwa
Typ
Krańcowy łącznik bezpieczeństwa

Safety

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

Terminal capacities

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,5-2,5) mm²

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015