Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

266130
Kod modelu: LS-XRLA40R

Eaton Moeller® series LS, regulowana dźwignia rolki, D = 40 mm, guma

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® LS, regulowana dźwignia rolki
Numer katalogowy
266130
EAN
4015082661304
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
114 mm
Szerokość produktu
57 mm
Masa produktu
0.043 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 nr 14
UL 508
IEC 60947-5
VDE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL
Kod modelu
LS-XRLA40R

Features & Functions

Cechy
Głowicę roboczą można obracać w krokach co 90°, aby dopasować ją do określonego kierunku podejścia
Materiał
Gumowa rolka
guma (rolka)

General information

Kategoria produktu
Regulowana dźwignia rolki
Typ
Głowice robocze

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C

Actuator

Średnica elem. wykon.
40 mm
Typ siłownika
Regulowana dźwignia rolki

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
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
Na zapytanie
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
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Modele eCAD

Modele mCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.