Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266674
Kod modelu: NZM2-XSRM-R

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zestaw montażowy wyłącznika głównego, po prawej stronie, czerwony, rozmiar 2, M

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
Numer katalogowy
266674
EAN
4015082666743
Długość/głębokość produktu
190 mm
Wysokość produktu
220 mm
Szerokość produktu
190 mm
Masa produktu
2.046 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL489
IEC60947
UL (File No. E140305)
CSA certified
Kod modelu
NZM2-XSRM-R

Dostawy

Cechy
Model zamykany
Czerwono-żółty do wyłączania awaryjnego
Do bezpośredniego montażu wyłącznika i rękojeści w bocznej ścianie szafy sterowniczej
Wyposażone w:
czarno-żółty symbol ostrzegawczy
montaż trzpienia przedłużającego
Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi
Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna w języku niemieckim/angielskim
Specjalne krótkie trzpienie przedłużające
Kątownik montażowy
Kłódka
Rama
NZM2
Cechy specjalne
  • Możliwość przymocowania zewnętrznej tabliczki ostrzegawczej/etykiety identyfikacyjnej.
  • Do ulepszonej osłony znaczników szyn zbiorczych po stronie wlotowej, należy zamówić zabezpieczenie IP2X aby zapobiec dotknięciu palcami.
  • Zestaw używany jako wyłącznik główny.
Odpowiednie do
Wyłącznik bezpieczeństwa
Rozłącznik izolacyjny
Wyłącznik
Typ
  • Akcesoria
  • Zestaw montażowy wyłącznika głównego do montażu na panelu bocznym
Używane z
PN2(-4)
N(S)2(-4)
NZM2(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - mechanical

Typ aktywacji
Sterowanie po stronie prawej
Kolor
Czarny
Typ pokrywy/drzwi
Najmniejszy minimalny odstęp pomiędzy bocznymi płytami obudowy panelu sterowania a wyłącznikiem jest określony przez wspornik montażowy.
Nie można użyć przedłużenia blokady drzwi.
Blokada drzwi z możliwością zablokowania w pozycji 0 na klamce
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Cechy specjalne
  • Możliwość przymocowania zewnętrznej tabliczki ostrzegawczej/etykiety identyfikacyjnej.
  • Do ulepszonej osłony znaczników szyn zbiorczych po stronie wlotowej, należy zamówić zabezpieczenie IP2X aby zapobiec dotknięciu palcami.
  • Zestaw używany jako wyłącznik główny.

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.